??
Choix du modèle CAO
K0330.05
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0330 - Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui en POM, acier inoxydable, sécurité LONG-LOK
Nomenclature
K0330.05
BESTKIPP
Référence
K0330.05
AUSF
Modèle
Ressort standard
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Filetage
M 5
D1
Diamètre
2.4 mm
L
Longueur
18 mm
L1
Longueur
7 mm
L2
Longueur
Emv. 2x pas mm
H
Course de ressort
2.3 mm
T
Profondeur de six pans creux
2.0 mm
T1
Profondeur
0.8 mm
N
Rainure
0.8 mm
S
Ouverture de clé
1.5 mm / inch
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
5 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
17 N
DREHMOMENTEIN
Couple de serrage env.
0.12 Nm
DREHMOMENTAUS
Couple de dévissage après 3 serrages successifs env. Nm
0.08 Nm
GEW
Poids environ
0.0015 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245842704
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions